Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Thermostaat, B0

077B1741

Producttype: B0, Gebruikt in product: Flessenkoelers, Warm inschakelen [°C]: 16, Warm uitschakelen [°C]: 11.7, Koud inschakelen [°C]: 3.2, Koud uitschakelen [°C]: -2.9, Lengte capillair [mm]: 1000

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aangepast op druk [mm Hg]737 mmHg
Aansluitklemmen6,3 x 0,8 mm All
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS-conformiteitOut of scope
Gebruikt in productFlessenkoelers
GoedkeuringBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Hoeveelheid per verpakkingsformaat90 pc
InstelpositieKOUD
Koud inschakelen [°C]3.2 °C
Koud uitschakelen [°C]-2.9 °C
Lengte capillair [mm]1000 mm
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]65 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-25 °C
Product lineAppliance Controls
ProductgroepMechanische kouderegelingen
ProductnaamThermostaat
ProducttypeB0
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Type aanduidingWithout additional function
UL-certificeringYes
VerpakkingIndustriële verpakking
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Warm inschakelen [°C]16.0 °C
Warm uitschakelen [°C]11.7 °C

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.095 Kilogram
Netto gewicht0.09 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.236 Liter
EAN/UPC5702428675505