Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Thermostaat, B0

077B1736

Producttype: B0, Gebruikt in product: Koelkasten, Warm inschakelen [°C]: 8.5, Warm uitschakelen [°C]: 3, Koud inschakelen [°C]: -9.5, Koud uitschakelen [°C]: -18, Lengte capillair [mm]: 1200

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aangepast op druk [mm Hg]760 mmHg
Aansluitklemmen6,3 x 0,8 mm All
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS-conformiteitOut of scope
Gebruikt in productKoelkasten
GoedkeuringBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Hoeveelheid per verpakkingsformaat100 pc
InstelpositieKOUD
Koud inschakelen [°C]-9.5 °C
Koud uitschakelen [°C]-18.0 °C
Lengte capillair [mm]1200 mm
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]65 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-25 °C
Product lineAppliance Controls
ProductgroepMechanische kouderegelingen
ProductnaamThermostaat
ProducttypeB0
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Type aanduidingWithout additional function
UL-certificeringYes
VerpakkingIndustriële verpakking
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Warm inschakelen [°C]8.5 °C
Warm uitschakelen [°C]3.0 °C

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.086 Kilogram
Netto gewicht0.085 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.236 Liter
EAN/UPC5702428657303