Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Thermostaat, B0

077B1726

Producttype: B0, Gebruikt in product: Koelkasten, Warm inschakelen [°C]: -8.5, Warm uitschakelen [°C]: -14, Koud inschakelen [°C]: -24, Koud uitschakelen [°C]: -32, Lengte capillair [mm]: 1200

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aangepast op druk [mm Hg]760 mmHg
Aansluitklemmen6,3 x 0,8 mm All
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS-conformiteitYes
Gebruikt in productKoelkasten
GoedkeuringBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Hoeveelheid per verpakkingsformaat100 pc
InstelpositieKOUD
Koud inschakelen [°C]-24.0 °C
Koud uitschakelen [°C]-32.0 °C
Lengte capillair [mm]1200 mm
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionThermostat 077B0, 8-40 amp
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]65 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-25 °C
Product lineAppliance Controls
ProductgroepMechanische kouderegelingen
ProductnaamThermostaat
ProducttypeB0
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Type aanduidingWithout additional function
VerpakkingIndustriële verpakking
Voldoet aan China RoHSYes
Warm inschakelen [°C]-8.5 °C
Warm uitschakelen [°C]-14.0 °C

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.09 Kilogram
Netto gewicht0.085 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5715162170281