Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Thermostaat, B0

077B1713

Producttype: B0, Gebruikt in product: Koelkasten, Warm inschakelen [°C]: -5.3, Warm uitschakelen [°C]: -14.8, Koud inschakelen [°C]: -14, Koud uitschakelen [°C]: -26, Lengte capillair [mm]: 600

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aangepast op druk [mm Hg]737 mmHg
Aansluitklemmen6,3 x 0,8 mm All
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS-conformiteitOut of scope
Gebruikt in productKoelkasten
GoedkeuringBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Hoeveelheid per verpakkingsformaat100 pc
InstelpositieWarm
Koud inschakelen [°C]-14.0 °C
Koud uitschakelen [°C]-26.0 °C
Lengte capillair [mm]600 mm
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]65 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-25 °C
Product lineAppliance Controls
ProductgroepMechanische kouderegelingen
ProductnaamThermostaat
ProducttypeB0
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Type aanduidingWithout additional function
UL-certificeringYes
VerpakkingIndustriële verpakking
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Warm inschakelen [°C]-5.3 °C
Warm uitschakelen [°C]-14.8 °C

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.076 Kilogram
Netto gewicht0.071 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702428508360