Thermostaat, B045
077B1473
Warm inschakelen [°C]: 5, Warm uitschakelen [°C]: 1, Lengte capillair [mm]: 600
077B1473
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aangepast op druk [mm Hg] | 737 mmHg |
| Aansluitklemmen | 6,3 x 0,8 mm All |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| CE-keurmerk | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| Gebruikt in product | Water coolers |
| Goedkeuring | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 100 pc |
| Instelpositie | Fixed |
| Lengte capillair [mm] | 600 mm |
| Material Description | Thermostat 077B045, 6-36 amp |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | Appliance Controls |
| Productgroep | Mechanische kouderegelingen |
| Productnaam | Thermostaat |
| Producttype | B045 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Type aanduiding | With fixed settings |
| UL-certificering | Yes |
| Vaste instelling | Ja |
| Verpakking | Industriële verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
| Warm inschakelen [°C] | 5.0 °C |
| Warm uitschakelen [°C] | 1.0 °C |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 74 Gram |
| Netto gewicht | 70 Gram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 0.236 Liter |
| EAN/UPC | 5715162696460 |