Danfoss logo
077B_single UL side_B4

Thermostaat, B045

077B1472

Warm inschakelen [°C]: 11, Warm uitschakelen [°C]: 6.5, Lengte capillair [mm]: 450

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aangepast op druk [mm Hg]760 mmHg
AansluitklemmenAANSLUITKLEM 4 ENKEL6,3 x 0,8 mm All
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS-conformiteitOut of scope
Gebruikt in productWater coolers
GoedkeuringBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Hoeveelheid per verpakkingsformaat90 pc
InstelpositieFixed
Lengte capillair [mm]450 mm
Material DescriptionThermostat 077B045, 6-36 amp
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]65 °C
Kenmerkend
Waarde
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-25 °C
Product lineAppliance Controls
ProductgroepMechanische kouderegelingen
ProductnaamThermostaat
ProducttypeB045
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Type aanduidingWith fixed settings
UL-certificeringYes
Vaste instellingJa
VerpakkingIndustriële verpakking
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Warm inschakelen [°C]11.0 °C
Warm uitschakelen [°C]6.5 °C

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht75 Gram
Netto gewicht70 Gram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.262 Liter
EAN/UPC5702424599782