Danfoss logo
077B_single UL side_B4

Thermostaat, B04

077B1401

Warm inschakelen [°C]: -10, Warm uitschakelen [°C]: -13, Koud inschakelen [°C]: -29, Koud uitschakelen [°C]: -33, Lengte capillair [mm]: 2500

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aangepast op druk [mm Hg]737 mmHg
Aansluitklemmen6,3 x 0,8 mm All
Batterijen inbegrepenNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enclosed breaked device (EBD)077R0379 ref. 1
Gebruikt in productFreezer
GoedkeuringBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Hoeveelheid per verpakkingsformaat70 pc
InstelpositieWarm
Koud inschakelen [°C]-29.0 °C
Koud uitschakelen [°C]-33.0 °C
Lengte capillair [mm]2500 mm
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionThermostat 077B04, 6-36 amp
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]65 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-25 °C
Product lineAppliance Controls
ProductgroepMechanische kouderegelingen
ProductnaamThermostaat
ProducttypeB04
Type aanduidingWith changeover contact
VerpakkingIndustriële verpakking
Warm inschakelen [°C]-10.0 °C
Warm uitschakelen [°C]-13.0 °C

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht111 Gram
Netto gewicht104 Gram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.337 Liter
EAN/UPC5715255159308