Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Thermostaat, B0

077B1367

Producttype: B0, Gebruikt in product: Diepvriezers zonder alarm, Warm inschakelen [°C]: -22.2, Warm uitschakelen [°C]: -28.3, Koud inschakelen [°C]: -25.6, Koud uitschakelen [°C]: -32.4, Lengte capillair [mm]: 980

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aangepast op druk [mm Hg]760 mmHg
AansluitklemmenAANSLUITKLEM 4 ENKEL6,3 x 0,8 mm All
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS-conformiteitYes
Gebruikt in productDiepvriezers zonder alarm
GoedkeuringBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Hoeveelheid per verpakkingsformaat90 pc
InstelpositieGEMIDDELD
Koud inschakelen [°C]-25.6 °C
Koud uitschakelen [°C]-32.4 °C
Lengte capillair [mm]980 mm
Material DescriptionThermostat 077B0, 8-40 amp
Kenmerkend
Waarde
Midden inschakelen [°C]-23.9 °C
Midden uitschakelen [°C]-30.3 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]65 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-25 °C
Product lineAppliance Controls
ProductgroepMechanische kouderegelingen
ProductnaamThermostaat
ProducttypeB0
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Type aanduidingWithout additional function
VerpakkingIndustriële verpakking
Voldoet aan China RoHSYes
Warm inschakelen [°C]-22.2 °C
Warm uitschakelen [°C]-28.3 °C

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.085 Kilogram
Netto gewicht0.08 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702424027865