Thermostaat, B0
077B1191
Producttype: B0, Gebruikt in product: Koelkasten, Warm inschakelen [°C]: 5.9, Warm uitschakelen [°C]: 0.4, Koud inschakelen [°C]: 1.8, Koud uitschakelen [°C]: -4.5, Lengte capillair [mm]: 620
077B1191
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aangepast op druk [mm Hg] | 760 mmHg |
| Aansluitklemmen | 6,3 x 0,8 mm All |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| Gebruikt in product | Koelkasten |
| Goedkeuring | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 96 pc |
| Instelpositie | GEMIDDELD |
| Koud inschakelen [°C] | 1.8 °C |
| Koud uitschakelen [°C] | -4.5 °C |
| Lengte capillair [mm] | 620 mm |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Material Description | Thermostat 077B0, 6-36 amp |
| Midden inschakelen [°C] | 3.9 °C |
| Midden uitschakelen [°C] | -2.0 °C |
| Product line | Appliance Controls |
| Productgroep | Mechanische kouderegelingen |
| Productnaam | Thermostaat |
| Producttype | B0 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Type aanduiding | Without additional function |
| Verpakking | Industriële verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
| Warm inschakelen [°C] | 5.9 °C |
| Warm uitschakelen [°C] | 0.4 °C |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.085 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.08 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 0.309 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5702424036942 |