Danfoss logo
077B_single UL side_B4

Thermostaat, B04

077B0408

Warm inschakelen [°C]: 12.1, Warm uitschakelen [°C]: 7.5, Koud inschakelen [°C]: 2.5, Koud uitschakelen [°C]: -3.5, Lengte capillair [mm]: 2000

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aangepast op druk [mm Hg]760 mmHg
Aansluitklemmen6,3 x 0,8 mm All
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS-conformiteitOut of scope
GoedkeuringBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Hoeveelheid per verpakkingsformaat75 pc
InstelpositieKOUD
Koud inschakelen [°C]2.5 °C
Koud uitschakelen [°C]-3.5 °C
Lengte capillair [mm]2000 mm
Material DescriptionThermostat 077B04, 6-36 amp
Kenmerkend
Waarde
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]65 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-25 °C
Product lineAppliance Controls
ProductgroepMechanische kouderegelingen
ProductnaamThermostaat
ProducttypeB04
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Type aanduidingWith changeover contact
UL-certificeringYes
VerpakkingIndustriële verpakking
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Warm inschakelen [°C]12.1 °C
Warm uitschakelen [°C]7.5 °C

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht86 Gram
Netto gewicht80 Gram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.309 Liter
EAN/UPC5702424038519