Thermostaat, B02
077B0376
Producttype: B02, Gebruikt in product: Diepvriezers zonder alarm, Warm inschakelen [°C]: -13, Warm uitschakelen [°C]: -20, Koud uitschakelen [°C]: -30, Koud uitschakelen [°C]: -30, Lengte capillair [mm]: 1500
077B0376
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aangepast op druk [mm Hg] | 760 mmHg |
| Aansluitklemmen | 6,3 x 0,8 mm All |
| Batterijen inbegrepen | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enclosed breaked device (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
| Gebruikt in product | Diepvriezers zonder alarm |
| Goedkeuring | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 90 pc |
| Instelpositie | Warm |
| Koud inschakelen [°C] | -21.0 °C |
| Koud uitschakelen [°C] | -30.0 °C |
| Lengte capillair [mm] | 1500 mm |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Material Description | Thermostat 077B02, 6-36 amp |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] | 65 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] | -25 °C |
| Product line | Appliance Controls |
| Productgroep | Mechanische kouderegelingen |
| Productnaam | Thermostaat |
| Producttype | B02 |
| Type aanduiding | With auxillary contact |
| Verpakking | Industriële verpakking |
| Warm inschakelen [°C] | -13.0 °C |
| Warm uitschakelen [°C] | -20.0 °C |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 93.3 Gram |
| Netto gewicht | 88.3 Gram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 0.262 Liter |
| EAN/UPC | 5715255239062 |