Thermostaat, B02
077B0374
Producttype: B02, Gebruikt in product: Diepvriezers zonder alarm, Warm inschakelen [°C]: -11.5, Warm uitschakelen [°C]: -18.4, Koud uitschakelen [°C]: -27.8, Koud uitschakelen [°C]: -27.8, Lengte capillair [mm]: 210
077B0374
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aangepast op druk [mm Hg] | 760 mmHg |
| Aansluitklemmen | 6,3 - 4,8 x 0,8 Mix |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| CE-keurmerk | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Enclosed breaked device (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Gebruikt in product | Diepvriezers zonder alarm |
| Goedkeuring | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 100 pc |
| Instelpositie | GEMIDDELD |
| Koud inschakelen [°C] | -19.1 °C |
| Koud uitschakelen [°C] | -27.8 °C |
| Lengte capillair [mm] | 210 mm |
| Material Description | Thermostat 077B02, 6-36 amp |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Midden inschakelen [°C] | -15.1 °C |
| Midden uitschakelen [°C] | -22.8 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] | 65 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] | -25 °C |
| Product line | Appliance Controls |
| Productgroep | Mechanische kouderegelingen |
| Productnaam | Thermostaat |
| Producttype | B02 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Type aanduiding | With auxiliary contact |
| UL-certificering | Yes |
| Verpakking | Industriële verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
| Warm inschakelen [°C] | -11.5 °C |
| Warm uitschakelen [°C] | -18.4 °C |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 87 Gram |
| Netto gewicht | 82 Gram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 0.309 Liter |
| EAN/UPC | 5702424682187 |