Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Thermostaat, B02

077B0220

Producttype: B02, Type aanduiding: Standaardthermostaat, Gebruikt in product: Absorptiekoelers, Warm inschakelen [°C]: 3.5, Warm uitschakelen [°C]: -1, Koud uitschakelen [°C]: -13, Koud uitschakelen [°C]: -13, Lengte capillair [mm]: 1200

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aangepast op druk [mm Hg]760 mmHg
Aansluitklemmen6,3 x 0,8 mm All
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS-conformiteitOut of scope
Gebruikt in productAbsorptiekoelers
GoedkeuringBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Hoeveelheid per verpakkingsformaat100 pc
InstelpositieWarm
Koud inschakelen [°C]-7.0 °C
Koud uitschakelen [°C]-13.0 °C
Lengte capillair [mm]1200 mm
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionThermostat 077B02, 6-36 amp
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]65 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-25 °C
Product lineAppliance Controls
ProductgroepMechanische kouderegelingen
ProductnaamThermostaat
ProducttypeB02
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Type aanduidingStandaardthermostaat
UL-certificeringYes
VerpakkingIndustriële verpakking
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Warm inschakelen [°C]3.5 °C
Warm uitschakelen [°C]-1.0 °C

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.091 Kilogram
Netto gewicht0.091 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.236 Liter
EAN/UPC5702424005887