Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Thermostaat, B0

077B0037

Producttype: B0, Warm inschakelen [°C]: 12.5, Warm uitschakelen [°C]: 6, Koud inschakelen [°C]: -5.5, Koud uitschakelen [°C]: -16, Lengte capillair [mm]: 1500

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aangepast op druk [mm Hg]760 mmHg
Aansluitklemmen6,3 x 0,8 mm All
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileContains Gas
GoedkeuringBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Hoeveelheid per verpakkingsformaat75 pc
InstelpositieKOUD
Koud inschakelen [°C]-5.5 °C
Koud uitschakelen [°C]-16.0 °C
Lengte capillair [mm]1500 mm
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]65 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-25 °C
Product lineAppliance Controls
ProductgroepMechanische kouderegelingen
ProductnaamThermostaat
ProducttypeB0
REACH kandidatenlijst stoffenNo
UL-certificeringYes
VerpakkingIndustriële verpakking
Warm inschakelen [°C]12.5 °C
Warm uitschakelen [°C]6.0 °C

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.088 Kilogram
Netto gewicht0.082 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702424015244