EV229BW, Functie: UN, G, 1, 6 m³/h, EPDM
132U2424
Aanbevelingen medium: Drinking Water&Heating ECO/SS, Goedkeuring: SINTEF; WRAS, Bodymateriaal: Eco-messing, Werking: Servogestuurd (membraan), Aantal wegen: 2/2
132U2424
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aanbevelingen medium | Drinking Water&Heating ECO/SS |
| Aansluiting inwendig/uitwending | Inwendig |
| Aansluitmaat [in] | 1 |
| Aansluitmateriaal | Eco-messing |
| Aansluitstandaard | ISO 228-1 |
| Aansluittype | G |
| Aantal wegen | 2/2 |
| Actuator | BW |
| Actuator grootte | 13.5 mm |
| Actuator grootte [inch] | 0.53 in |
| Actuator systeem [mm] | 13.5 mm |
| Afdichtings materiaal | EPDM |
| Applicatie | Open |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Bodymateriaal | Eco-messing |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cv-waarde [gal/min] | 6.950 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doorlaatgrootte [mm] | 22.00 mm |
| Drukverschilbereik [bar] [Max] | 7.500 bar |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Fractie doorlaatgrootte [inch] | 7/8 in |
| Functie | UN |
| Geschatte tijd om te openen, water [ms] | 200 ms |
| Geschatte tijd om te sluiten, water [ms] | 500 ms |
| Goedkeuring | SINTEFWRAS |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 12 pc |
| Kv-waarde [m³/h] | 6.000 m³/h |
| Material Description | Valve EV229BW 22BE G1E UN000 |
| Max. medium viscositeit [cSt] | 50 cSt |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Max. testdruk [bar] | 15.0 bar |
| Max. testdruk [psig] | 217.5 psig |
| Max. Werkdruk [bar] | 7.5 bar |
| Max. Werkdruk [psig] | 110 psig |
| Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] | 70 °C |
| Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] | -30 °C |
| Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] | 158 °F |
| Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] | -22 °F |
| Naam onderdelenprogramma | EV229BW 10 - 22 |
| Omgevingstemperatuur max. [°C] | 50 °C |
| Omgevingstemperatuur max. [°F] | 122 °F |
| Onderhoud geschikt | Reserveonderdelen magneetklep |
| Opmerkingen mediumtolerantie | Licht agressieve media |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productaccessoires | Toebehoren magneetklep |
| Productgroep | Magneetventielen |
| Productnaam | Magneetklep |
| Producttype | EV229BW |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Specificatie sleutel | EV229BW 20BE G 1E NC000 |
| Stroomrichting | Unidirectioneel |
| Stroomrichtingindicator | Gebosseleerde 1-richtingspijl |
| Type aanduiding | EV229BW 22 |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Verschildruk [bar] [min.] | 0.500 bar |
| Verschildruk [psi] [max.] | 110.000 psi |
| Verschildruk [psi] [min.] | 7.000 psi |
| Vloeistofgroep | 1 |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
| Werking | Servogestuurd (membraan) |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 958 Gram |
| Netto gewicht | 898 Gram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 1.295 Liter |
| EAN/UPC | 5715162982570 |