EV229BW, Function: UN, G, 1/2, 1.5 m³/h, EPDM
132U242102
Media recommendations: Drinking Water&Heating ECO/SS, Approval: SINTEF, Body material: Eco brass, Operation: Servo-operated (diaphragm), Number of ways: 2/2, Supply voltage [V] DC: 24
132U242102
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aanbevelingen medium | Drinking Water&Heating ECO/SS |
| Aansluiting inwendig/uitwending | Internal |
| Aansluitmaat [in] | 1/2 |
| Aansluitmateriaal | DZR Eco brass, CW724R |
| Aansluitstandaard | ISO 228-1 |
| Aansluittype | G |
| Aantal wegen | 2/2 |
| Actuator | BW |
| Actuator grootte | 13.5 mm |
| Actuator grootte [inch] | 0.53 in |
| Actuator systeem [mm] | 13.5 mm |
| Afdichtings materiaal | EPDM |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Bodymateriaal | Eco brass |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cv-waarde [gal/min] | 1.750 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doorlaatgrootte [mm] | 10.00 mm |
| Drukverschilbereik [bar] [Max] | 7.500 bar |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Fractie doorlaatgrootte [inch] | 3/8 in |
| Functie | UN |
| Geschatte tijd om te openen, water [ms] | 50 ms |
| Geschatte tijd om te sluiten, water [ms] | 300 ms |
| Goedkeuring | SINTEF |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 12 pc |
| Kv-waarde [m³/h] | 1.500 m³/h |
| Material Description | Valve EV229BW 10BE G 12E UN000 BB024DS |
| Max. medium viscositeit [cSt] | 50 cSt |
| Max. testdruk [bar] | 15.0 bar |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Max. testdruk [psig] | 217.5 psig |
| Max. Werkdruk [bar] | 7.5 bar |
| Max. Werkdruk [psig] | 110 psig |
| Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] | 70 °C |
| Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] | -30 °C |
| Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] | 158 °F |
| Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] | -22 °F |
| Naam onderdelenprogramma | EV229BW |
| Omgevingstemperatuur max. [°C] | 50 °C |
| Omgevingstemperatuur max. [°F] | 122 °F |
| Onderhoud geschikt | Solenoid valve spare parts |
| Opmerkingen mediumtolerantie | Slightly aggressive media |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productgroep | Solenoid valves |
| Productnaam | Solenoid valve |
| Producttype | EV229BW |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Specificatie sleutel | EV229BW10BE G12E UN000 BB024DS |
| Spoeltype | BB |
| Stroomrichting | Single-flow |
| Stroomrichtingindicator | Embossed 1-way arrow |
| Stroomverbruik [W] DC | 16.0 W |
| Type aanduiding | EV229BW 10 |
| Verpakking | Multi pack |
| Verschildruk [bar] [min.] | 0.500 bar |
| Verschildruk [psi] [max.] | 110.000 psi |
| Verschildruk [psi] [min.] | 7.000 psi |
| Vloeistofgroep | 1 |
| Voedingsspanning [V] DC | 24.00 V |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
| Werking | Servo-operated (diaphragm) |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 580 Gram |
| Netto gewicht | 540 Gram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 0.727 Liter |
| EAN/UPC | 5715255000778 |