Danfoss logo
Solenoid valve, EV221BW, G, 3/8, EPDM, NC 132U1000

Magneetklep, EV221BW, Functie: NC, G, 3/8, 1.5 m³/h, EPDM

132U1000

Aanbevelingen medium: Drinking Water&Heating ECO/SS, Goedkeuring: SINTEF; RISE; ACS; PZH; WRAS, Bodymateriaal: Eco-messing, Werking: Servogestuurd (membraan), Aantal wegen: 2/2

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aanbevelingen mediumDrinking Water&Heating ECO/SS
Aansluiting inwendig/uitwendingInwendig
Aansluitmaat [in]3/8
AansluitmateriaalEco-messing
AansluitstandaardISO 228-1
AansluittypeG
Aantal wegen2/2
ActuatorBW
Actuator grootte13.5 mm
Actuator grootte [inch]0.53 in
Actuator systeem [mm]13.5 mm
Afdichtings materiaalEPDM
ApplicatieOpen
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalEco-messing
China RoHS exemption clauseNo
Cv-waarde [gal/min]1.750 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doorlaatgrootte [mm]10.00 mm
Drukverschilbereik [bar] [Max]10.000 bar
Emergency manual operation (EF025189)Other
EPD beschikbaarYes
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Explosion safety (EF003996)None
Fractie doorlaatgrootte [inch]3/8 in
Freeflow (EF020116)FALSE
FunctieNC
Geschatte tijd om te openen, water [ms]50 ms
Geschatte tijd om te sluiten, water [ms]300 ms
GoedkeuringACSPZHRISESINTEFWRAS
Height (EF000040)96
Hoeveelheid per verpakkingsformaat20 pc
Housing material (EF001596)Brass
Kv-waarde [m³/h]1.500 m³/h
Material DescriptionValve EV221BW 10BE G 38E NC000
Kenmerkend
Waarde
Material quality (EF001257)Other
Max. medium viscositeit [cSt]50 cSt
Max. testdruk [bar]15.0 bar
Max. testdruk [psig]217.5 psig
Max. Werkdruk [bar]10.0 bar
Max. Werkdruk [psig]145 psig
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max]90 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min]-30 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.]194 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.]-22 °F
Min. pressure difference (EF020189)0.100
Model (EF000010)Straight
Naam onderdelenprogrammaEV220BW 10 - 22
Omgevingstemperatuur max. [°C]80 °C
Omgevingstemperatuur max. [°F]176 °F
Onderhoud geschiktReserveonderdelen magneetklep
Opmerkingen mediumtolerantieLicht agressieve media
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresToebehoren magneetklep
ProductgroepMagneetventielen
ProductnaamMagneetklep
ProducttypeEV221BW
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Specificatie sleutelEV221BW 10BE G 38E NC000
StroomrichtingUnidirectioneel
StroomrichtingindicatorGebosseleerde 1-richtingspijl
Surface protection (EF000139)Other
Type aanduidingEV221BW 10
VerpakkingMulti-verpakking
Verschildruk [bar] [min.]0.100 bar
Verschildruk [psi] [max.]145.000 psi
Verschildruk [psi] [min.]4.450 psi
Vloeistofgroep1
Voldoet aan China RoHSYes
WerkingServogestuurd (membraan)

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.342 Kilogram
Netto gewicht0.321 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.253 Liter
EAN/UPC5702428544276