Magneetklep, EV222B, Functie: NC, G, 1 1/2, 24 m³/h, FKM
032U8530
Aanbevelingen medium: Technical & Soft Water, Goedkeuring: PED; CE; UA, Bodymateriaal: Roestvrij staal, Werking: Servogestuurd (membraan), Aantal wegen: 2/2
032U8530
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aanbevelingen medium | Technical & Soft Water |
| Aansluiting inwendig/uitwending | Inwendig |
| Aansluitmaat [in] | 1 1/2 |
| Aansluitmateriaal | Roestvrij staal |
| Aansluitstandaard | ISO 228-1 |
| Aansluittype | G |
| Aantal wegen | 2/2 |
| Actuator | B |
| Actuator grootte | 13.5 mm |
| Actuator grootte [inch] | 0.53 in |
| Actuator systeem [mm] | 13.5 mm |
| Afdichtings materiaal | FKM |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | Yes |
| Bodymateriaal | Roestvrij staal |
| CE-keurmerk | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cv-waarde [gal/min] | 27.700 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doorlaatgrootte [mm] | 40.00 mm |
| Drukverschilbereik [bar] [Max] | 10.000 bar |
| EEE-categorie | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Fractie doorlaatgrootte [inch] | 1 1/2 in |
| Functie | NC |
| Geschatte tijd om te openen, water [ms] | 1500 ms |
| Geschatte tijd om te sluiten, water [ms] | 4000 ms |
| Goedkeuring | CEPEDUA |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 6 pc |
| Kv-waarde [m³/h] | 24.000 m³/h |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Material Description | EV222B 40SS G 112F NC000 |
| Max. medium viscositeit [cSt] | 50 cSt |
| Max. testdruk [bar] | 15.0 bar |
| Max. testdruk [psig] | 217.5 psig |
| Max. Werkdruk [bar] | 10.0 bar |
| Max. Werkdruk [psig] | 145 psig |
| Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] | 50 °C |
| Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] | 0 °C |
| Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] | 122 °F |
| Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] | 32 °F |
| Naam onderdelenprogramma | EV222B |
| Omgevingstemperatuur max. [°C] | 60 °C |
| Omgevingstemperatuur max. [°F] | 140 °F |
| Onderhoud geschikt | Reserveonderdelen magneetklep |
| Opmerkingen mediumtolerantie | Agressieve mediaVerontreinigde middelen |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productgroep | Magneetventielen |
| Productnaam | Magneetklep |
| Producttype | EV222B |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Specificatie sleutel | EV222B 40SS G 112F NC000 |
| Stroomrichting | Unidirectioneel |
| Stroomrichtingindicator | Gebosseleerde 1-richtingspijl |
| Type aanduiding | EV222B 40 |
| Vereffeningsdoorlaat openen/sluiten | Optionele vereffeningsdoorlaat |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Verschildruk [bar] [min.] | 0.300 bar |
| Verschildruk [psi] [max.] | 145.000 psi |
| Verschildruk [psi] [min.] | 4.350 psi |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
| Werking | Servogestuurd (membraan) |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 3.154 Kilogram |
| Netto gewicht | 2.805 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 7.334 Liter |
| EAN/UPC | 5702423124480 |