Danfoss logo
EV220B 15-50 solenoid valve without coil DN20 Brass G 3/4 NO

Magneetklep, EV224B, Functie: NO, G, 3/4, 8 m³/h, NBR

032U8363

Aanbevelingen medium: Perslucht, Goedkeuring: DNVGL-CG-0339; UA, Bodymateriaal: Messing, Werking: Servogestuurd (membraan), Aantal wegen: 2/2

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aanbevelingen mediumPerslucht
Aansluiting inwendig/uitwendingInwendig
Aansluitmaat [in]3/4
AansluitmateriaalMessing
AansluitstandaardISO 228-1
AansluittypeG
Aantal wegen2/2
ActuatorB
Actuator grootte13.5 mm
Actuator grootte [inch]0.53 in
Actuator systeem [mm]13.5 mm
Afdichtings materiaalNBR
ApplicatieOpen
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
BodymateriaalMessing
China RoHS exemption clause7.3
Cv-waarde [gal/min]9.250 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doorlaatgrootte [mm]20.00 mm
Drukverschilbereik [bar] [Max]35.000 bar
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Emergency manual operation (EF025189)Other
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Explosion safety (EF003996)None
Fractie doorlaatgrootte [inch]3/4 in
Freeflow (EF020116)FALSE
FunctieNO
GoedkeuringDNVGL-CG-0339UA
Height (EF000040)93
Hoeveelheid per verpakkingsformaat24 pc
Housing material (EF001596)Brass
Kv-waarde [m³/h]8.000 m³/h
Kvs value (EF022466)8.000
Material DescriptionEV224B 20B G 34N N0000
Material quality (EF001257)Other
Kenmerkend
Waarde
Max. medium viscositeit [cSt]50 cSt
Max. testdruk [bar]50.0 bar
Max. testdruk [psig]725.0 psig
Max. viscosity (EF025190)50
Max. Werkdruk [bar]35.0 bar
Max. Werkdruk [psig]508 psig
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max]60 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min]-10 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.]140 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.]14 °F
Min. pressure difference (EF020189)0.300
Model (EF000010)Straight
Omgevingstemperatuur max. [°C]80 °C
Omgevingstemperatuur max. [°F]176 °F
Onderhoud geschiktReserveonderdelen magneetklep
Opmerkingen mediumtolerantieLucht met/zonder minerale olieLucht met/zonder synthetische olie
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductgroepMagneetventielen
ProductnaamMagneetklep
Productnaam SCIP-dossierEV224B NO - solenoid valve
ProducttypeEV224B
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.e29455d7-2910-4940-834b-fbffe7be352f
Specificatie sleutelEV224B 20B G 34N NO000
StroomrichtingUnidirectioneel
StroomrichtingindicatorGebosseleerde 1-richtingspijl
Surface protection (EF000139)Other
Type aanduidingEV224B 20
Vereffeningsdoorlaat openen/sluitenOptionele vereffeningsdoorlaat
VerpakkingMulti-verpakking
Verschildruk [bar] [min.]0.300 bar
Verschildruk [psi] [max.]508.000 psi
Verschildruk [psi] [min.]4.350 psi
Vloeistofgroep1
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions
WerkingServogestuurd (membraan)

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.916 Kilogram
Netto gewicht0.87 Kilogram
Volume0.88 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702423164134
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm