Magneetklep, EV224B, Functie: NC, G, 1/2, 4 m³/h, NBR
032U8360
Aanbevelingen medium: Perslucht, Goedkeuring: DNVGL-CG-0339; UA, Bodymateriaal: Messing, Werking: Servogestuurd (membraan), Aantal wegen: 2/2
032U8360
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aanbevelingen medium | Perslucht |
| Aansluiting inwendig/uitwending | Inwendig |
| Aansluitmaat [in] | 1/2 |
| Aansluitmateriaal | Messing |
| Aansluitstandaard | ISO 228-1 |
| Aansluittype | G |
| Aantal wegen | 2/2 |
| Actuator | B |
| Actuator grootte | 13.5 mm |
| Actuator grootte [inch] | 0.53 in |
| Actuator systeem [mm] | 13.5 mm |
| Afdichtings materiaal | NBR |
| Applicatie | Open |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | Yes |
| Bodymateriaal | Messing |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Cv-waarde [gal/min] | 4.600 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doorlaatgrootte [mm] | 15.00 mm |
| Drukverschilbereik [bar] [Max] | 40.000 bar |
| EEE-categorie | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Emergency manual operation (EF025189) | Other |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Explosion safety (EF003996) | None |
| Fractie doorlaatgrootte [inch] | 5/8 in |
| Freeflow (EF020116) | FALSE |
| Functie | NC |
| Goedkeuring | DNVGL-CG-0339UA |
| Height (EF000040) | 93 |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 24 pc |
| Housing material (EF001596) | Brass |
| Kv-waarde [m³/h] | 4.000 m³/h |
| Kvs value (EF022466) | 4.000 |
| Material Description | Valve EV224B 15B G 12N NC000 |
| Material quality (EF001257) | Other |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Max. medium viscositeit [cSt] | 50 cSt |
| Max. testdruk [bar] | 60.0 bar |
| Max. testdruk [psig] | 870.0 psig |
| Max. viscosity (EF025190) | 50 |
| Max. Werkdruk [bar] | 40.0 bar |
| Max. Werkdruk [psig] | 580 psig |
| Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] | 60 °C |
| Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] | -10 °C |
| Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] | 140 °F |
| Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] | 14 °F |
| Min. pressure difference (EF020189) | 0.300 |
| Model (EF000010) | Straight |
| Omgevingstemperatuur max. [°C] | 50 °C |
| Omgevingstemperatuur max. [°F] | 122 °F |
| Onderhoud geschikt | Reserveonderdelen magneetklep |
| Opmerkingen mediumtolerantie | Lucht met/zonder minerale olieLucht met/zonder synthetische olie |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productgroep | Magneetventielen |
| Productnaam | Magneetklep |
| Productnaam SCIP-dossier | EV224B NC- solenoid valve |
| Producttype | EV224B |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | 3cbac950-b315-4f09-8c50-9c941ac8e526 |
| Specificatie sleutel | EV224B 15B G 12N NC000 |
| Stroomrichting | Unidirectioneel |
| Stroomrichtingindicator | Gebosseleerde 1-richtingspijl |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Type aanduiding | EV224B 15 |
| Vereffeningsdoorlaat openen/sluiten | Optionele vereffeningsdoorlaat |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Verschildruk [bar] [min.] | 0.300 bar |
| Verschildruk [psi] [max.] | 580.000 psi |
| Verschildruk [psi] [min.] | 4.350 psi |
| Vloeistofgroep | 1 |
| Voldoet aan China RoHS | Yes with exemptions |
| Werking | Servogestuurd (membraan) |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.732 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.685 Kilogram |
| Volume | 0.88 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423163908 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |