Danfoss logo
EV210B Solenoid valve NC G 1/2

Magneetklep, EV210B, Functie: NC, NPT, 1/2, 1.5 m³/h, FKM

032U7567

Aanbevelingen medium: Oil,Comp.Air,Vacuum, Goedkeuring: DNVGL-CG-0339; UA, Bodymateriaal: Messing, Werking: Direct werkend, Aantal wegen: 2/2

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aanbevelingen mediumOil,Comp.Air,Vacuum
Aansluiting inwendig/uitwendingInwendig
Aansluitmaat [in]1/2
AansluitmateriaalMessing
AansluitstandaardANSI/ASME B1.20.1
AansluittypeNPT
Aantal wegen2/2
ActuatorB
Actuator grootte13.5 mm
Actuator grootte [inch]0.53 in
Actuator systeem [mm]13.5 mm
Afdichtings materiaalFKM
ApplicatieGesloten en drainage (systeem)
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
BodymateriaalMessing
China RoHS exemption clause7.3
Cv-waarde [gal/min]1.750 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doorlaatgrootte [mm]10.00 mm
Drukverschilbereik [bar] [Max]0.760 bar
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Fractie doorlaatgrootte [inch]3/8 in
FunctieNC
Geschatte tijd om te openen, water [ms]20 ms
Geschatte tijd om te sluiten, water [ms]30 ms
GoedkeuringDNVGL-CG-0339UA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat15 pc
Kv-waarde [m³/h]1.500 m³/h
Material DescriptionValve EV210B 10B N 12F NC000
Max. medium viscositeit [cSt]50 cSt
Kenmerkend
Waarde
Max. testdruk [bar]35.2 bar
Max. testdruk [psig]510.0 psig
Max. Werkdruk [bar]24.1 bar
Max. Werkdruk [psig]350 psig
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max]60 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min]-10 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.]140 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.]14 °F
Naam onderdelenprogrammaEV210B
Omgevingstemperatuur max. [°C]80 °C
Omgevingstemperatuur max. [°F]176 °F
Onderhoud geschiktReserveonderdelen magneetklep
Opmerkingen mediumtolerantieNeutrale media
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresToebehoren magneetklep
ProductgroepMagneetventielen
ProductnaamMagneetklep
Productnaam SCIP-dossierEV210B brass NC - solenoid valve
ProducttypeEV210B
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.f39c9b5f-71a1-49e3-bc6d-20baa8f46870
Specificatie sleutelEV210B 10B N 12F NC000
StroomrichtingUnidirectioneel
StroomrichtingindicatorGebosseleerde 1-richtingspijl
Type aanduidingEV210B 10
VerpakkingMulti-verpakking
Verschildruk [bar] [min.]0.000 bar
Verschildruk [psi] [max.]11.000 psi
Verschildruk [psi] [min.]0.000 psi
Vloeistofgroep1
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions
WerkingDirect werkend

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.35 Kilogram
Netto gewicht0.323 Kilogram
Volume0.338 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702423045280
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm