Danfoss logo
EV210B Solenoid valve NC G 1/4_032U3601, 032u5707, 132U2300

Magneetklep, EV210B, Functie: NC, NPT, 1/4, 0.3 m³/h, FKM

032U6505

Aanbevelingen medium: Oil,Comp.Air,Vacuum, Goedkeuring: DNVGL-CG-0339; UA, Bodymateriaal: Messing, Werking: Direct werkend, Aantal wegen: 2/2

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aanbevelingen mediumOil,Comp.Air,Vacuum
Aansluiting inwendig/uitwendingInwendig
Aansluitmaat [in]1/4
AansluitmateriaalMessing
AansluitstandaardANSI/ASME B1.20.1
AansluittypeNPT
Aantal wegen2/2
ActuatorB
Actuator grootte13.5 mm
Actuator grootte [inch]0.53 in
Actuator systeem [mm]13.5 mm
Afdichtings materiaalFKM
ApplicatieGesloten en drainage (systeem)
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
BodymateriaalMessing
China RoHS exemption clause7.3
Cv-waarde [gal/min]0.350 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doorlaatgrootte [mm]3.00 mm
Drukverschilbereik [bar] [Max]19.580 bar
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Fractie doorlaatgrootte [inch]1/8 in
FunctieNC
Geschatte tijd om te openen, water [ms]20 ms
Geschatte tijd om te sluiten, water [ms]20 ms
GoedkeuringDNVGL-CG-0339UA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat20 pc
Kv-waarde [m³/h]0.300 m³/h
Material DescriptionValve EV210B 3B N 14F NC000
Max. medium viscositeit [cSt]50 cSt
Kenmerkend
Waarde
Max. testdruk [bar]50.0 bar
Max. testdruk [psig]725.0 psig
Max. Werkdruk [bar]34.5 bar
Max. Werkdruk [psig]500 psig
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max]90 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min]-10 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.]194 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.]14 °F
Naam onderdelenprogrammaEV210B
Omgevingstemperatuur max. [°C]50 °C
Omgevingstemperatuur max. [°F]122 °F
Onderhoud geschiktReserveonderdelen magneetklep
Opmerkingen mediumtolerantieNeutrale media
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresToebehoren magneetklep
ProductgroepMagneetventielen
ProductnaamMagneetklep
Productnaam SCIP-dossierEV210B brass NC - solenoid valve
ProducttypeEV210B
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.f39c9b5f-71a1-49e3-bc6d-20baa8f46870
Specificatie sleutelEV210B 3B N 14F NC000
StroomrichtingUnidirectioneel
StroomrichtingindicatorGebosseleerde 1-richtingspijl
Type aanduidingEV210B 3
VerpakkingMulti-verpakking
Verschildruk [bar] [min.]0.000 bar
Verschildruk [psi] [max.]284.000 psi
Verschildruk [psi] [min.]0.000 psi
Vloeistofgroep1
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions
WerkingDirect werkend

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.242 Kilogram
Netto gewicht0.219 Kilogram
Volume0.253 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702423031962
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm