Danfoss logo
EV210B/BW Solenoid valve

Magneetklep, EV210B, Functie: NC, G, 1/8, 0.08 m³/h, EPDM

032U5701

Aanbevelingen medium: Water & Brine, Goedkeuring: DNVGL-CG-0339; GL; UA, Bodymateriaal: Messing, Werking: Direct werkend, Aantal wegen: 2/2

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aanbevelingen mediumWater & Brine
Aansluiting inwendig/uitwendingInwendig
Aansluitmaat [in]1/8
AansluitmateriaalMessing
AansluitstandaardISO 228-1
AansluittypeG
Aantal wegen2/2
ActuatorB
Actuator grootte13.5 mm
Actuator grootte [inch]0.53 in
Actuator systeem [mm]13.5 mm
Afdichtings materiaalEPDM
ApplicatieGesloten en drainage (systeem)
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
BodymateriaalMessing
China RoHS exemption clause7.3
Cv-waarde [gal/min]0.090 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doorlaatgrootte [mm]1.50 mm
Drukverschilbereik [bar] [Max]30.000 bar
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Fractie doorlaatgrootte [inch]1/16 in
FunctieNC
Geschatte tijd om te openen, water [ms]10 ms
Geschatte tijd om te sluiten, water [ms]20 ms
GoedkeuringDNVGL-CG-0339GLUA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat20 pc
Kv-waarde [m³/h]0.080 m³/h
Material DescriptionValve EV210B 1.5B G 18E NC000
Max. medium viscositeit [cSt]50 cSt
Kenmerkend
Waarde
Max. testdruk [bar]45.0 bar
Max. testdruk [psig]653.0 psig
Max. Werkdruk [bar]30.0 bar
Max. Werkdruk [psig]435 psig
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max]120 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min]-30 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.]248 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.]-22 °F
Naam onderdelenprogrammaEV210B
Omgevingstemperatuur max. [°C]80 °C
Omgevingstemperatuur max. [°F]176 °F
Onderhoud geschiktReserveonderdelen magneetklep
Opmerkingen mediumtolerantieNeutrale media140 °C/3.6 bar low press steam
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresToebehoren magneetklep
ProductgroepMagneetventielen
ProductnaamMagneetklep
Productnaam SCIP-dossierEV210B brass NC - solenoid valve
ProducttypeEV210B
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.f39c9b5f-71a1-49e3-bc6d-20baa8f46870
Specificatie sleutelEV210B 1.5B G 18E NC000
StroomrichtingUnidirectioneel
StroomrichtingindicatorGebosseleerde 1-richtingspijl
Type aanduidingEV210B 1.5
VerpakkingMulti-verpakking
Verschildruk [bar] [min.]0.000 bar
Verschildruk [psi] [max.]435.000 psi
Verschildruk [psi] [min.]0.000 psi
Vloeistofgroep1
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions
WerkingDirect werkend

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.19 Kilogram
Netto gewicht0.167 Kilogram
Volume0.253 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702423012961
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm