Danfoss logo
Solenoid valve NO G 1, EV250B_032U5356, 132U2457

Magneetklep, EV250B, Functie: NO, G, 1, 5.2 m³/h, EPDM

032U5356

Aanbevelingen medium: Technical & Soft Water, Goedkeuring: SINTEF; UA, Bodymateriaal: DZR messing, Werking: Servogestuurd, Aantal wegen: 2/2

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aanbevelingen mediumTechnical & Soft Water
Aansluiting inwendig/uitwendingInwendig
Aansluitmaat [in]1
AansluitmateriaalDZR messing
AansluitstandaardISO 228-1
AansluittypeG
Aantal wegen2/2
ActuatorB
Actuator grootte13.5 mm
Actuator grootte [inch]0.53 in
Actuator systeem [mm]13.5 mm
Afdichtings materiaalEPDM
ApplicatieGesloten en drainage (systeem)
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
BodymateriaalDZR messing
China RoHS exemption clause7.3
Cv-waarde [gal/min]6.000 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doorlaatgrootte [mm]22.00 mm
Drukverschilbereik [bar] [Max]10.000 bar
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Emergency manual operation (EF025189)Other
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Explosion safety (EF003996)None
Flange compression class (EF020149)Other
Fractie doorlaatgrootte [inch]7/8 in
Freeflow (EF020116)FALSE
FunctieNO
Geschatte tijd om te openen, water [ms]150 ms
Geschatte tijd om te sluiten, water [ms]100 ms
GoedkeuringSINTEFUA
Height (EF000040)75
Hoeveelheid per verpakkingsformaat12 pc
Housing material (EF001596)Brass
Kv-waarde [m³/h]5.200 m³/h
Kvs value (EF022466)5.200
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionEV250B 22BD G 1 E NO000 (W)
Material quality (EF001257)Other
Max. medium viscositeit [cSt]50 cSt
Max. testdruk [bar]15.0 bar
Max. testdruk [psig]217.5 psig
Max. viscosity (EF025190)50
Max. Werkdruk [bar]10.0 bar
Max. Werkdruk [psig]145 psig
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max]120 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min]-30 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.]248 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.]-22 °F
Min. pressure difference (EF020189)0.000
Model (EF000010)Straight
Naam onderdelenprogrammaEV250B
Omgevingstemperatuur max. [°C]60 °C
Omgevingstemperatuur max. [°F]140 °F
Onderhoud geschiktReserveonderdelen magneetklep
Opmerkingen mediumtolerantieLicht agressieve media-30–120 °C: 0–10 bar120–140 °C: 0–4 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresToebehoren magneetklep
ProductgroepMagneetventielen
ProductnaamMagneetklep
Productnaam SCIP-dossierEV250B NO - solenoid valve
ProducttypeEV250B
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.d367528f-afd7-4ce7-98d3-93a4c38934b8
Specificatie sleutelEV250B 22BD G 1E NO000
Surface protection (EF000139)Other
Type aanduidingEV250B 22
VerpakkingMulti-verpakking
Verschildruk [bar] [min.]0.000 bar
Verschildruk [psi] [max.]145.000 psi
Verschildruk [psi] [min.]0.000 psi
Vloeistofgroep1
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions
WerkingServogestuurd

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1.07 Kilogram
Netto gewicht1.01 Kilogram
Volume1.295 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702423214303
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm