Magneetklep, EV250B, Functie: NO, G, 3/4, 4.9 m³/h, EPDM
032U5354
Aanbevelingen medium: Technical & Soft Water, Goedkeuring: SINTEF; UA, Bodymateriaal: DZR messing, Werking: Servogestuurd, Aantal wegen: 2/2
032U5354
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aanbevelingen medium | Technical & Soft Water |
| Aansluiting inwendig/uitwending | Inwendig |
| Aansluitmaat [in] | 3/4 |
| Aansluitmateriaal | DZR messing |
| Aansluitstandaard | ISO 228-1 |
| Aansluittype | G |
| Aantal wegen | 2/2 |
| Actuator | B |
| Actuator grootte | 13.5 mm |
| Actuator grootte [inch] | 0.53 in |
| Actuator systeem [mm] | 13.5 mm |
| Afdichtings materiaal | EPDM |
| Applicatie | Gesloten en drainage (systeem) |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | Yes |
| Bodymateriaal | DZR messing |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Cv-waarde [gal/min] | 5.700 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doorlaatgrootte [mm] | 18.00 mm |
| Drukverschilbereik [bar] [Max] | 10.000 bar |
| EEE-categorie | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Fractie doorlaatgrootte [inch] | 3/4 in |
| Functie | NO |
| Geschatte tijd om te openen, water [ms] | 150 ms |
| Geschatte tijd om te sluiten, water [ms] | 100 ms |
| Goedkeuring | SINTEFUA |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 12 pc |
| Kv-waarde [m³/h] | 4.900 m³/h |
| Material Description | EV250B 18BD G 34E NO000 (W) |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Max. medium viscositeit [cSt] | 50 cSt |
| Max. testdruk [bar] | 15.0 bar |
| Max. testdruk [psig] | 217.5 psig |
| Max. Werkdruk [bar] | 10.0 bar |
| Max. Werkdruk [psig] | 145 psig |
| Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] | 120 °C |
| Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] | -30 °C |
| Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] | 248 °F |
| Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] | -22 °F |
| Naam onderdelenprogramma | EV250B |
| Omgevingstemperatuur max. [°C] | 60 °C |
| Omgevingstemperatuur max. [°F] | 140 °F |
| Onderhoud geschikt | Reserveonderdelen magneetklep |
| Opmerkingen mediumtolerantie | Licht agressieve media-30–120 °C: 0–10 bar120–140 °C: 0–4 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productaccessoires | Toebehoren magneetklep |
| Productgroep | Magneetventielen |
| Productnaam | Magneetklep |
| Productnaam SCIP-dossier | EV250B NO - solenoid valve |
| Producttype | EV250B |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | d367528f-afd7-4ce7-98d3-93a4c38934b8 |
| Specificatie sleutel | EV250B 18BD G 34E NO000 |
| Type aanduiding | EV250B 18 |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Verschildruk [bar] [min.] | 0.000 bar |
| Verschildruk [psi] [max.] | 145.000 psi |
| Verschildruk [psi] [min.] | 0.000 psi |
| Vloeistofgroep | 1 |
| Voldoet aan China RoHS | Yes with exemptions |
| Werking | Servogestuurd |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.872 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.816 Kilogram |
| Volume | 1.295 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423214280 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |