Danfoss logo
EV250B Solenoid valve NO G 1/2_132U2453, 032U5352

Magneetklep, EV250B, Functie: NO, G, 1/2, 4 m³/h, FKM

032U5353

Aanbevelingen medium: Oil,Comp.Air,Vacuum, Goedkeuring: DNVGL-CG-0339; UL; EAC; UA, Bodymateriaal: DZR messing, Werking: Servogestuurd, Aantal wegen: 2/2

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aanbevelingen mediumOil,Comp.Air,Vacuum
Aansluiting inwendig/uitwendingInwendig
Aansluitmaat [in]1/2
AansluitmateriaalDZR messing
AansluitstandaardISO 228-1
AansluittypeG
Aantal wegen2/2
ActuatorB
Actuator grootte13.5 mm
Actuator grootte [inch]0.53 in
Actuator systeem [mm]13.5 mm
Afdichtings materiaalFKM
ApplicatieGesloten en drainage (systeem)
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
BodymateriaalDZR messing
China RoHS exemption clause7.3
Cv-waarde [gal/min]4.600 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doorlaatgrootte [mm]12.00 mm
Drukverschilbereik [bar] [Max]10.000 bar
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Emergency manual operation (EF025189)Other
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Explosion safety (EF003996)None
Fractie doorlaatgrootte [inch]1/2 in
Freeflow (EF020116)FALSE
FunctieNO
Geschatte tijd om te openen, water [ms]100 ms
Geschatte tijd om te sluiten, water [ms]100 ms
GoedkeuringDNVGL-CG-0339EACUAUL
Height (EF000040)93
Hoeveelheid per verpakkingsformaat24 pc
Housing material (EF001596)Brass
Kv-waarde [m³/h]4.000 m³/h
Kvs value (EF022466)4.000
Material DescriptionEV250B 12BD G 12F NO000 (OL)
Kenmerkend
Waarde
Material quality (EF001257)Other
Max. medium viscositeit [cSt]50 cSt
Max. testdruk [bar]15.0 bar
Max. testdruk [psig]217.5 psig
Max. viscosity (EF025190)50
Max. Werkdruk [bar]10.0 bar
Max. Werkdruk [psig]145 psig
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max]100 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min]0 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.]212 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.]32 °F
Min. pressure difference (EF020189)0.000
Model (EF000010)Straight
Naam onderdelenprogrammaEV250B
Omgevingstemperatuur max. [°C]60 °C
Omgevingstemperatuur max. [°F]140 °F
Onderhoud geschiktReserveonderdelen magneetklep
Opmerkingen mediumtolerantieLicht agressieve mediaWater at max. 60°C/140 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresToebehoren magneetklep
ProductgroepMagneetventielen
ProductnaamMagneetklep
Productnaam SCIP-dossierEV250B NO - solenoid valve
ProducttypeEV250B
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.d367528f-afd7-4ce7-98d3-93a4c38934b8
Specificatie sleutelEV250B 12BD G 12F NO000
Surface protection (EF000139)Other
Type aanduidingEV250B 12
UL-certificeringYes
VerpakkingMulti-verpakking
Verschildruk [bar] [min.]0.000 bar
Verschildruk [psi] [max.]145.000 psi
Verschildruk [psi] [min.]0.000 psi
Vloeistofgroep1
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions
WerkingServogestuurd

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.572 Kilogram
Netto gewicht0.534 Kilogram
Volume0.88 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702423214273
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm