Danfoss logo
EV250B Solenoid valve NC G 1/2

Magneetklep, EV250B, Functie: NC, NPT, 1/2, 4 m³/h, EPDM

032U5262

Aanbevelingen medium: Technical & Soft Water, Goedkeuring: DNVGL-CG-0339; SINTEF; UL; EAC; UA, Bodymateriaal: DZR messing, Werking: Servogestuurd, Aantal wegen: 2/2

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aanbevelingen mediumTechnical & Soft Water
Aansluiting inwendig/uitwendingInwendig
Aansluitmaat [in]1/2
AansluitmateriaalDZR messing
AansluitstandaardANSI/ASME B1.20.1
AansluittypeNPT
Aantal wegen2/2
ActuatorB
Actuator grootte13.5 mm
Actuator grootte [inch]0.53 in
Actuator systeem [mm]13.5 mm
Afdichtings materiaalEPDM
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
BodymateriaalDZR messing
China RoHS exemption clause7.3
Cv-waarde [gal/min]4.600 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doorlaatgrootte [mm]12.00 mm
Drukverschilbereik [bar] [Max]10.000 bar
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Fractie doorlaatgrootte [inch]1/2 in
FunctieNC
Geschatte tijd om te openen, water [ms]100 ms
Geschatte tijd om te sluiten, water [ms]100 ms
GoedkeuringDNVGL-CG-0339EACSINTEFUAUL
Hoeveelheid per verpakkingsformaat24 pc
Kv-waarde [m³/h]4.000 m³/h
Material DescriptionValve EV250B 12BD N 12E NC000
Max. medium viscositeit [cSt]50 cSt
Kenmerkend
Waarde
Max. testdruk [bar]15.0 bar
Max. testdruk [psig]218.0 psig
Max. Werkdruk [bar]15.5 bar
Max. Werkdruk [psig]225 psig
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max]140 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min]-30 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.]284 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.]-22 °F
Naam onderdelenprogrammaEV250B
Omgevingstemperatuur max. [°C]80 °C
Omgevingstemperatuur max. [°F]176 °F
Onderhoud geschiktReserveonderdelen magneetklep
Opmerkingen mediumtolerantieLicht agressieve media-30–120 °C: 0–10 bar120–140 °C: 0–4 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresToebehoren magneetklep
ProductgroepMagneetventielen
ProductnaamMagneetklep
Productnaam SCIP-dossierEV250B NC - solenoid valve
ProducttypeEV250B
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.23e5d8c0-c744-42b7-b414-f18776b38f4b
Specificatie sleutelEV250B 12BD N 12E NC000
Type aanduidingEV250B 12
UL-certificeringYes
VerpakkingMulti-verpakking
Verschildruk [bar] [min.]0.000 bar
Verschildruk [psi] [max.]145.000 psi
Verschildruk [psi] [min.]0.000 psi
Vloeistofgroep1
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions
WerkingServogestuurd

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.631 Kilogram
Netto gewicht0.577 Kilogram
Volume0.88 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702423192243
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm