Magneetklep, EV250B, Functie: NC, G, 1, 7 m³/h, FKM
032U5257
Aanbevelingen medium: Oil,Comp.Air,Vacuum, Bodymateriaal: DZR messing, Werking: Servogestuurd, Aantal wegen: 2/2
032U5257
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aanbevelingen medium | Oil,Comp.Air,Vacuum |
| Aansluiting inwendig/uitwending | Inwendig |
| Aansluitmaat [in] | 1 |
| Aansluitmateriaal | DZR messing |
| Aansluitstandaard | ISO 228-1 |
| Aansluittype | G |
| Aantal wegen | 2/2 |
| Actuator | B |
| Actuator grootte | 13.5 mm |
| Actuator grootte [inch] | 0.53 in |
| Actuator systeem [mm] | 13.5 mm |
| Afdichtings materiaal | FKM |
| Applicatie | Gesloten en drainage (systeem) |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | Yes |
| Bodymateriaal | DZR messing |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Cv-waarde [gal/min] | 8.100 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doorlaatgrootte [mm] | 22.00 mm |
| Drukverschilbereik [bar] [Max] | 10.000 bar |
| EEE-categorie | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Fractie doorlaatgrootte [inch] | 7/8 in |
| Functie | NC |
| Geschatte tijd om te openen, water [ms] | 150 ms |
| Geschatte tijd om te sluiten, water [ms] | 100 ms |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 12 pc |
| Kv-waarde [m³/h] | 7.000 m³/h |
| Material Description | Valve EV250B 22BD G 1F NC000 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Max. medium viscositeit [cSt] | 50 cSt |
| Max. testdruk [bar] | 15.0 bar |
| Max. testdruk [psig] | 217.5 psig |
| Max. Werkdruk [bar] | 10.0 bar |
| Max. Werkdruk [psig] | 145 psig |
| Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] | 100 °C |
| Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] | 0 °C |
| Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] | 212 °F |
| Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] | 32 °F |
| Naam onderdelenprogramma | EV250B |
| Omgevingstemperatuur max. [°C] | 80 °C |
| Omgevingstemperatuur max. [°F] | 176 °F |
| Onderhoud geschikt | Reserveonderdelen magneetklep |
| Opmerkingen mediumtolerantie | Licht agressieve mediaWater at max. 60°C/140 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productaccessoires | Toebehoren magneetklep |
| Productgroep | Magneetventielen |
| Productnaam | Magneetklep |
| Productnaam SCIP-dossier | EV250B NC - solenoid valve |
| Producttype | EV250B |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | 23e5d8c0-c744-42b7-b414-f18776b38f4b |
| Specificatie sleutel | EV250B 22BD G 1F NC000 |
| Type aanduiding | EV250B 22 |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Verschildruk [bar] [min.] | 0.000 bar |
| Verschildruk [psi] [max.] | 145.000 psi |
| Verschildruk [psi] [min.] | 0.000 psi |
| Vloeistofgroep | 1 |
| Voldoet aan China RoHS | Yes with exemptions |
| Werking | Servogestuurd |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 1.083 Kilogram |
| Netto gewicht | 1.035 Kilogram |
| Volume | 1.227 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423179206 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |