Danfoss logo
Solenoid coil type BV

Elektromagneetspoel, BV110A, Kabel, 1 m, Voedingsspanning [V] AC: 110, Multi-verpakking

018Z6121

Elektrische aansluiting: Kabel, Voedingsspanning [V] AC: 110, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP65

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Actuator grootte13.5 mm
ATEX Verkooptekst-40C<ta<+50CII 3G Ex ec IIB T4 Gc
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse-IP behuizingIP65
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
China RoHS exemption clauseNo
ConformiteitEN 60079-0EN 60079-7
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doorsnede geleider [mm2]3 x 0.75 mm2
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrische aansluitingKabel
Elektrische connector3 kernkabels
Energieverbruik [W]11.0 W
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Frequentie [Hz]50 Hz
GoedkeuringATEX - Cat. 3 - Zone 2UA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat24 pc
Kabellengte [inch]40.00 in
Kabellengte [m]1.000 m
KleurZwart
Material DescriptionCoil BV110A 110V 50Hz 1m cable ATEX
Kenmerkend
Waarde
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]50 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]120 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Onderhoud geschiktNee
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresToebehoren elektromagneetspoel
ProductgroepMagneetventielen
ProductnaamElektromagneetspoel
Productnaam SCIP-dossierSolenoid coils
ProducttypeBV110A
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Rel. vochtigheid [% RV] [max.]100 % RH
Rel. vochtigheid [% RV] [min.]0 % RH
SpoelaansluitingKabel
SpoelbevestigingVleugelschroef
Standaard elektrische aansluitingenATEX 94/9/EF ZONE 2
Type aanduidingBV110A
VerpakkingMulti-verpakking
Voedingsspanning [V] AC110 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.396 Kilogram
Netto gewicht0.31 Kilogram
Volume0.878 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428844246
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm