Danfoss logo
Solenoid coil, AZ230CS 230V 50/60Hz

Elektromagneetspoel, AZ230CS, DIN-kabelschoen, Multi-verpakking

042N4206

Elektrische aansluiting: DIN-kabelschoen, Frequentie [Hz]: 50/60 Hz, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP00

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Actuator grootte9 mm
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse-IP behuizingIP00
China RoHS exemption clauseNo
ConformiteitEN 60730-1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
El. aansl. maat6.3 mm x 0.8 mm
Elektrische aansluitingDIN-kabelschoen
Elektrische connector3 x kabelschoenen
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Frequentie [Hz]50/60 Hz
Hoeveelheid per verpakkingsformaat24 pc
KleurBlauw
Material DescriptionCoil AZ230CS 230V 50/60Hz
Naam onderdelenprogrammaAxium valve
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]50 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]120 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Onderhoud geschiktNee
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Kenmerkend
Waarde
ProductaccessoiresToebehoren elektromagneetspoel
ProductgroepMagneetventielen
ProductnaamElektromagneetspoel
ProducttypeAZ230CS
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Rel. vochtigheid [% RV] [max.]97 % RH
Rel. vochtigheid [% RV] [min.]0 % RH
Rel. vochtigheidsconditiesGeen condensatie
Reserveonderdeel nummer042N4206
SpoelaansluitingDIN-kabelschoen
SpoelbevestigingClip-on
Standaard elektrische aansluitingenEN175301-803
Stroomverbruik [W] 50 Hz2.0 W
Stroomverbruik [W] 60 Hz1.7 W
Stroomverbruik 50 Hz [VA]3.8 VA
Stroomverbruik 60 Hz [VA]3.0 VA
Type aanduidingAZ230CS
VerpakkingMulti-verpakking
Voedingsspanning [V] AC230 V
Voedingsspanning 50 Hz Max [V]230 V
Voedingsspanning 60 Hz Max [V]230 V
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.12 Kilogram
Netto gewicht0.11 Kilogram
Volume0.089 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715255120193
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm