Danfoss logo
Coils for Solenoid Valves, AS230CS, AZ240CS, AZ024CS, AS024DS

Elektromagneetspoel, AZ024CS, DIN-kabelschoen, Voedingsspanning [V] AC: 24, Multi-verpakking

042N4203

Elektrische aansluiting: DIN-kabelschoen, Voedingsspanning [V] AC: 24, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP00

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Accessory (EF013236)TRUE
Actuator grootte9 mm
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse-IP behuizingIP00
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
China RoHS exemption clauseNo
ConformiteitEN 60730-1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. aansl. maat6.3 mm x 0.8 mm
Elektrische aansluitingDIN-kabelschoen
Elektrische connector3 x kabelschoenen
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Frequentie [Hz]50/60 Hz
GoedkeuringUAcURus
Hoeveelheid per verpakkingsformaat24 pc
KleurBlauw
Material DescriptionCoil AZ024CS 24V 50/60Hz
Naam onderdelenprogrammaEV220S
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]50 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]120 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Onderhoud geschiktNee
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresToebehoren elektromagneetspoel
Kenmerkend
Waarde
ProductgroepMagneetventielen
ProductnaamElektromagneetspoel
Productnaam SCIP-dossierEVR 10-22 (NO)
ProducttypeAZ024CS
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Rel. vochtigheid [% RV] [max.]97 % RH
Rel. vochtigheid [% RV] [min.]0 % RH
Rel. vochtigheidsconditiesGeen condensatie
Reserveonderdeel nummer042N4203
Spare part (EF013237)TRUE
SpoelaansluitingDIN-kabelschoen
SpoelbevestigingClip-on
Standaard elektrische aansluitingenEN175301-803
Stroomverbruik [W] 50 Hz9.5 W
Stroomverbruik [W] 60 Hz7.0 W
Stroomverbruik 50 Hz [VA]18.0 VA
Stroomverbruik 60 Hz [VA]14.0 VA
Type aanduidingAZ024CS
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
UL-certificeringYes
UL-keuringsdossiernaamMH29671
VerpakkingMulti-verpakking
Voedingsspanning [V] AC24 V
Voedingsspanning 50 Hz Max [V]24 V
Voedingsspanning 60 Hz Max [V]24 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.118 Kilogram
Netto gewicht0.11 Kilogram
Volume0.093 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428074568
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm