Elektromagneetspoel, AM024C, DIN-kabelschoen, Voedingsspanning [V] AC: 24, Multi-verpakking
042N0842
Elektrische aansluiting: DIN-kabelschoen, Voedingsspanning [V] AC: 24, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP00
042N0842
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Actuator grootte | 9 mm |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Belastingclassificatie | Continu |
| Beschermingsklasse-IP behuizing | IP00 |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-categorie | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| El. aansl. maat | 6.3 mm x 0.8 mm |
| Elektrische aansluiting | DIN-kabelschoen |
| Elektrische connector | 3 x kabelschoenen |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Frequentie [Hz] | 50/60 Hz |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 24 pc |
| Identiek product | 042N2204 |
| Isolatieklasse van spoelwikkeling | Klasse H tot IEC 85 |
| Kleur | Zwart |
| Material Description | Coil AM024C 24V 50/60Hz |
| Naam onderdelenprogramma | EV210AEV220AEV310A |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] | 50 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] | -40 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] | 122 °F |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] | -40 °F |
| Onderhoud geschikt | Nee |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productaccessoires | Toebehoren elektromagneetspoel |
| Productgroep | Magneetventielen |
| Productnaam | Elektromagneetspoel |
| Productnaam SCIP-dossier | Solenoid coils |
| Producttype | AM024C |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Spoelaansluiting | DIN-kabelschoen |
| Spoelbevestiging | Vleugelschroef |
| Standaard elektrische aansluitingen | EN175301-803 |
| Standaard spoelontwerp | VDE 0580 |
| Stroomverbruik [W] 50 Hz | 7.5 W |
| Stroomverbruik [W] 60 Hz | 5.5 W |
| Stroomverbruik 50 Hz [VA] | 14.0 VA |
| Stroomverbruik 60 Hz [VA] | 11.0 VA |
| Type aanduiding | AM024C |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voedingsspanning [V] AC | 24 V |
| Voedingsspanning 50 Hz Max [V] | 24 V |
| Voedingsspanning 60 Hz Max [V] | 24 V |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.114 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.106 Kilogram |
| Volume | 0.093 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423049790 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |