Danfoss logo
Coils for Solenoid Valves, type AB012C, AB012D, AB110C, AB240C

Elektromagneetspoel, AB110C, DIN-kabelschoen, Voedingsspanning [V] AC: 110, Multi-verpakking

042N0804

Elektrische aansluiting: DIN-kabelschoen, Voedingsspanning [V] AC: 110, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP00

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Actuator grootte9 mm
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse-IP behuizingIP00
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. aansl. maat6.3 mm x 0.8 mm
Elektrische aansluitingDIN-kabelschoen
Elektrische connector3 x kabelschoenen
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Frequentie [Hz]50/60 Hz
Hoeveelheid per verpakkingsformaat24 pc
KleurZwart
Material DescriptionCoil AB110C 110V 50/60Hz Spade
Naam onderdelenprogrammaEV210AEV220AEV310A
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]50 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]122 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Kenmerkend
Waarde
Onderhoud geschiktNee
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresToebehoren elektromagneetspoel
ProductgroepMagneetventielen
ProductnaamElektromagneetspoel
Productnaam SCIP-dossierSolenoid coils
ProducttypeAB110C
REACH kandidatenlijst stoffenNo
SpoelaansluitingDIN-kabelschoen
SpoelbevestigingVleugelschroef
Standaard elektrische aansluitingenEN175301-803
Stroomverbruik [W] 50 Hz4.5 W
Stroomverbruik [W] 60 Hz4.5 W
Stroomverbruik 50 Hz [VA]8.0 VA
Stroomverbruik 60 Hz [VA]6.0 VA
Type aanduidingAB110C
VerpakkingMulti-verpakking
Voedingsspanning [V] AC110 V
Voedingsspanning 50 Hz Max [V]110 V
Voedingsspanning 60 Hz Max [V]110 V
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.058 Kilogram
Netto gewicht0.049 Kilogram
Volume0.088 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702423050567
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm