Thermostaat, CAS178
060L418366
Temperatuurbereik [°C]: 20 - 80, Vergrendelingsfunctie: Auto, Contactfunctie: SPDT, Regelelement type: Externe voeler, Lengte capillair [mm]: 2000, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP67
060L418366
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluiting voor zak/slang | M 18 x 1.5 |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Beschermingsklasse-IP behuizing | IP67 |
| Capillaire buis lengte fractie [inch] | 78 3/4 in |
| CE-keurmerk | Yes |
| Contact ordening | AC15=0.1 A, 220 VDC13=12 W, 125 V |
| Contactfunctie | SPDT |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Diff. bij min. bereikinstelling [K] | 2.0 K |
| Differentie type | Vast (max. waarde) |
| El. aansl. maat | Pg 13.5 |
| Elektrische aansluiting | Geschroefde kabeldoorvoer |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Goedkeuring | ABSBVCCCCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARMRSRoHSRoHS ChinaTYSKUA |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 10 pc |
| Lading type | Adsorptie |
| Lengte capillair [mm] | 2000 mm |
| Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingen | Vrouwelijk |
| Material Description | CAS178 Thermostat M/10 |
| Max. sensortemperatuur [°C] | 130 °C |
| Max. sensortemperatuur [°F] | 266.0 °F |
| Min. lengte dompelbuis [inch] | 3 in |
| Min. lengte dompelbuis [mm] | 75 mm |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] | 70 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] | -25 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] | 158 °F |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] | -32 °F |
| Onderdelen bijgevoegd | Pakkingset |
| Onderhoud geschikt | Nee |
| Opmerkingen elektrische aansluitingen | Metalen kabelwartel |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productaccessoires | Toebehoren schakelaars |
| Productbeschrijving | Thermostaat |
| Productgroep | Schakelaars en thermostaten |
| Productnaam | Thermostaat |
| Productnaam SCIP-dossier | CAS Thermostat |
| Producttype | CAS178 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regelelement type | Externe voeler |
| SCIP-dossiernr. | eaebbff7-c85a-4a22-968a-25fb12959765 |
| Sensor afmeting (Ø x L) [inch] | 1/2 x 2 1/2 in |
| Sensor afmeting(Ø x L) [mm] | 13 x 63 mm |
| Standaard elektrische aansluitingen | DIN 40430 |
| Standaard elektrische specificatie | EN 60947-4/-5 |
| Temperatuurbereik [°C] [Max] | 80 °C |
| Temperatuurbereik [°C] [Min] | 20 °C |
| Temperatuurbereik [°F] [max.] | 176 °F |
| Temperatuurbereik [°F] [min.] | 68 °F |
| Vergrendelingsfunctie | Auto |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
| Wapening | Ja |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 1.239 Kilogram |
| Netto gewicht | 1.177 Kilogram |
| Volume | 3.684 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423182527 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |