Danfoss logo
CAS Thermostat (CAS 178, CAS 180, CAS 181)

Thermostaat, CAS180

060L315366

Temperatuurbereik [°C]: 70 - 120, Vergrendelingsfunctie: Auto, Contactfunctie: SPDT, Regelelement type: Externe voeler, Lengte capillair [mm]: 2000, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP67

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluiting voor zak/slangM 18 x 1.5
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse-IP behuizingIP67
Capillaire buis lengte fractie [inch]78 3/4 in
CE-keurmerkYes
Contact ordeningAC15=0.1 A, 220 VDC13=12 W, 125 V
ContactfunctieSPDT
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diff. bij min. bereikinstelling [°C]2.0 °C
Diff. bij min. bereikinstelling [K]2.0 K
Differentie (FS) [K]2.0 K
Differentie typeVast (max. waarde)
El. aansl. maatPg 13.5
Elektrische aansluitingGeschroefde kabeldoorvoer
EU RoHS-conformiteitOut of scope
GoedkeuringABSBVCCCCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARMRSRoHSRoHS ChinaTYSKUA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat10 pc
Lading typeAdsorptie
Lengte capillair [mm]2000 mm
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingenVrouwelijk
Material DescriptionCAS 180 THERMOSTAAT 70-120 GR
Max. sensortemperatuur [°C]220 °C
Max. sensortemperatuur [°F]428.0 °F
Min. lengte dompelbuis [inch]3 in
Min. lengte dompelbuis [mm]75 mm
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]70 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-25 °C
Kenmerkend
Waarde
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]158 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-32 °F
Onderdelen bijgevoegdPakkingset
Onderhoud geschiktNee
Opmerkingen elektrische aansluitingenMetalen kabelwartel
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresToebehoren schakelaars
ProductbeschrijvingThermostaat
ProductgroepSchakelaars en thermostaten
ProductnaamThermostaat
Productnaam SCIP-dossierCAS Thermostat
ProducttypeCAS180
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelelement typeExterne voeler
SCIP-dossiernr.eaebbff7-c85a-4a22-968a-25fb12959765
Sensor afmeting (Ø x L) [inch]1/2 x 2 1/2 in
Sensor afmeting(Ø x L) [mm]13 x 63 mm
Standaard elektrische aansluitingenDIN 40430
Standaard elektrische specificatieEN 60947-4/-5
Temperatuurbereik [°C] [Max]120 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min]70 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]248 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]158 °F
VergrendelingsfunctieAuto
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSYes
WapeningJa

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1.206 Kilogram
Netto gewicht1.146 Kilogram
Volume3.684 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702423148011
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm