Danfoss logo
Pressure switch, MBC 5100_061B100366

Pressostaat, MBC 5100

061B100366

Regelbereik [bar] Pe: 10 - 100, Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 1/4, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP65, Max. Werkdruk [bar]: 150

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Afmeting drukaansluiting1/4
Barstdruk [bar]300.0 bar
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse-IP behuizingIP65
CE-keurmerkYes
Contact ordeningAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
ContactfunctieSPDT
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diff. bij max. bereikinstelling [bar]12.00 bar
Diff. bij min. bereikinstelling [bar]4.00 bar
Drukaansluiting standardISO 228-1
DruksensorelementMembraan
El. aansl. maatPg 11
Elektrische aansluitingDIN-stekker
EU RoHS-conformiteitOut of scope
GoedkeuringABSBVCCCCCSCECMIMDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARMRSRoHSRoHS ChinaUA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat32 pc
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaatVrouwelijk
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingenVrouwelijk
Material DescriptionMBC 5100-4241-1DB04 10-100 BAR
Max. testdruk [bar] Pe150.0 bar
Max. testdruk [psig]2176.0 psig
Max. Werkdruk [bar]150.0 bar
Max. Werkdruk [psig]2175 psig
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]85 °C
Kenmerkend
Waarde
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-10 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]185 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]14 °F
Onderhoud geschiktNee
Opmerking drukaansluitingMet flens
Overige RoHS-documentatieSaudi Arabia RoHS
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresToebehoren schakelaars
ProductbeschrijvingPressostaat
ProductgroepSchakelaars en thermostaten
ProductnaamPressostaat
Productnaam SCIP-dossierMBC 5100 5000 Pressure Switch
ProducttypeMBC 5100
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Regeling bereik [bar] Pe [max.]100.00 bar
Regeling bereik [bar] Pe [min.]10.00 bar
Regeling bereik [MPa] Pe [max.]10.00 MPa
Regeling bereik [MPa] Pe [min.]1.00 MPa
SCIP-dossiernr.69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
Specificatie sleutel4241-1DB04
Standaard elektrische aansluitingenEN 175301-803-A
Standaard elektrische specificatieEN 60947-5
Type drukaansluitingG
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.308 Kilogram
Netto gewicht0.258 Kilogram
Volume0.647 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702423218622
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm