Danfoss logo
MBC 5100 Pressure Switch M-32_061B008766

Pressostaat, MBC 5100

061B008466

Regelbereik [bar] Pe: 5 - 20, Vergrendelingsfunctie: Auto, Type drukaansluiting: M, Afmeting drukaansluiting: 10 x 1, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP65, Max. Werkdruk [bar]: 45

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Afmeting drukaansluiting10 x 1
Alarm SignaalDalend
Barstdruk [bar]90.0 bar
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse-IP behuizingIP65
CE-keurmerkYes
Contact ordeningAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
ContactfunctieSPDT
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diff. bij max. bereikinstelling [bar]2.00 bar
Diff. bij min. bereikinstelling [bar]0.90 bar
Drukaansluiting standardISO 261
DruksensorelementBalg
El. aansl. maatPg 9
Elektrische aansluitingDIN-stekker
EU RoHS-conformiteitOut of scope
Fabrieksinstelling [MPa]1.800 MPa
GoedkeuringABSBVCCCCCSCECMIMDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARMRSRoHSRoHS ChinaUA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat32 pc
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaatVrouwelijk
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingenVrouwelijk
Material DescriptionMBC 5100 Pressure Switch M/32 LB
Max. testdruk [bar] Pe45.0 bar
Max. testdruk [psig]653.0 psig
Max. Werkdruk [bar]45.0 bar
Max. Werkdruk [psig]655 psig
Kenmerkend
Waarde
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]85 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]185 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Onderhoud geschiktNee
Opmerking drukaansluitingMet flens
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresToebehoren schakelaars
ProductbeschrijvingPressostaat
ProductgroepSchakelaars en thermostaten
ProductnaamPressostaat
Productnaam SCIP-dossierMBC 5100 5000 Pressure Switch
ProducttypeMBC 5100
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Regeling bereik [bar] Pe [max.]20.00 bar
Regeling bereik [bar] Pe [min.]5.00 bar
Regeling bereik [MPa] Pe [max.]2.00 MPa
Regeling bereik [MPa] Pe [min.]0.50 MPa
SCIP-dossiernr.69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
Specificatie sleutel3221-3DA05
Standaard elektrische aansluitingenEN 175301-803-A
Standaard elektrische specificatieEN 60947-5
Type drukaansluitingM
VergrendelingsfunctieAuto
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.29 Kilogram
Netto gewicht0.24 Kilogram
Volume0.647 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428366410
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm