Pressostaat, MBC 5100
061B000166
Regelbereik [bar] Pe: 5 - 30, Vergrendelingsfunctie: Auto, Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 1/4, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP65, Max. Werkdruk [bar]: 45
061B000166
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Afmeting drukaansluiting | 1/4 |
| Barstdruk [bar] | 90.0 bar |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Beschermingsklasse-IP behuizing | IP65 |
| CE-keurmerk | Yes |
| Contact ordening | AC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V |
| Contactfunctie | SPDT |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diff. bij max. bereikinstelling [bar] | 2.00 bar |
| Diff. bij min. bereikinstelling [bar] | 0.90 bar |
| Drukaansluiting standard | ISO 228-1 |
| Druksensorelement | Balg |
| El. aansl. maat | Pg 11 |
| Elektrische aansluiting | DIN-stekker |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Goedkeuring | ABSBVCCCCCSCECMIMDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARMRSRoHSRoHS ChinaUA |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 32 pc |
| Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaat | Vrouwelijk |
| Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingen | Vrouwelijk |
| Material Description | MBC 5100-3421-1CB04 5-30 bar Pe |
| Max. testdruk [bar] Pe | 45.0 bar |
| Max. testdruk [psig] | 653.0 psig |
| Max. Werkdruk [bar] | 45.0 bar |
| Max. Werkdruk [psig] | 655 psig |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] | 85 °C |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] | -40 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] | 185 °F |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] | -40 °F |
| Onderhoud geschikt | Nee |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productaccessoires | Toebehoren schakelaars |
| Productbeschrijving | Pressostaat |
| Productgroep | Schakelaars en thermostaten |
| Productnaam | Pressostaat |
| Productnaam SCIP-dossier | MBC 5100 5000 Pressure Switch |
| Producttype | MBC 5100 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regeling bereik [bar] Pe [max.] | 30.00 bar |
| Regeling bereik [bar] Pe [min.] | 5.00 bar |
| Regeling bereik [MPa] Pe [max.] | 3.00 MPa |
| Regeling bereik [MPa] Pe [min.] | 0.50 MPa |
| SCIP-dossiernr. | 69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8 |
| Specificatie sleutel | 3421-1CB04 |
| Standaard elektrische aansluitingen | EN 175301-803-A |
| Standaard elektrische specificatie | EN 60947-5 |
| Type drukaansluiting | G |
| Vergrendelingsfunctie | Auto |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.29 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.24 Kilogram |
| Volume | 0.647 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423244508 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |