Danfoss logo
Pressure Switches, KP35_060-216566

Pressostaat, KP35

060-216566

Regelbereik [bar] Pe: 0.4 - 3.5, Differentie [bar]: 0.48, Vergrendelingsfunctie: Handbediend max., Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 1/2, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP30, Max. Werkdruk [bar]: 17

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Afmeting drukaansluiting1/2
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse behuizing Nema (~)1
Beschermingsklasse-IP behuizingIP30
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
CE-keurmerkYes
Contact ordening120Vac,16FLA,96LRA,3A stuurfunctie16 A resistief, één fase8 A resistief, enkele fase240 V AC, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)
ContactfunctieSPDT
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differentie [bar]0.48 bar
Differentie [psi]7.00 psi
Drukaansluiting standardISO 228-1
DruksensorelementBalg
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. aansl. maat6-14 mm
Elektrische aansluitingRubberen kabelwartel
EN 60947 bedrading eigenschappenFlex., beslagringen: 0,5-1,5 mm2Flex., geen beslagringen: 0,7-2,5 mm2Massief/geaderd: 0,75-2,5mm2
EN 60947 elektrische eigenschappenIsolatie: 400VVerontreinigingsgraad: 3Nominale impulsspanning: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
GoedkeuringCCCCECMIMEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRINARMRSRoHS Chinac UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
Hoeveelheid per verpakkingsformaat36 pc
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaatMANNELIJK
Material DescriptionKP35 Pressure Switch M/36
Max. testdruk [bar] Pe22.0 bar
Max. testdruk [psig]319.0 psig
Max. Werkdruk [bar]17.0 bar
Kenmerkend
Waarde
Max. Werkdruk [psig]245 psig
Omg. temp. opmerking80 °C/176 °F for max 120 min
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]65 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]149 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Onderhoud geschiktNee
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresToebehoren schakelaars
ProductbeschrijvingPressostaat
ProductgroepSchakelaars en thermostaten
ProductnaamPressostaat
Productnaam SCIP-dossierKP KPI
ProducttypeKP35
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Regeling bereik [bar] Pe [max.]3.50 bar
Regeling bereik [bar] Pe [min.]0.40 bar
Regeling bereik [psig] Pe [max.]50.00 psig
Regeling bereik [psig] Pe [min.]6.00 psig
SCIP-dossiernr.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
Type drukaansluitingG
UL-certificeringYes
UL-goedgekeurde koelmiddelenR1234yfR1234ze(E)R452BR454AR454CR455A
UL-keuringsdossiernaamE31024MH27572
VergrendelingsfunctieHandbediend max.
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.362 Kilogram
Netto gewicht0.309 Kilogram
Volume0.57 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428243803
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm