Toebehoren, sensors, Kabel
073G0152
Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 50
073G0152
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Draden [stuks] | 6 pc |
| El. aansl. maat | 6 pin |
| Elektrische aansluiting | Mini Mate-N-Lok |
| Gebruikt in product | DST G |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 50 pc |
| Kabellengte [inch] | 40.00 in |
| Kabellengte [m] | 1.000 m |
| Kabeltemp.-bereik [°C] [Max] | 80 °C |
| Kabeltemp.-bereik [°C] [Min] | -40 °C |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Kabeltype | Multi conductor |
| Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingen | MANNELIJK |
| Material Description | Accessory Cable 1.0 m Mate-N-Lok M |
| Onderdelen bijgevoegd | Cable with plug 1,00 m |
| Product line | Sensing Solutions |
| Productgroep | Toebehoren, sensors |
| Productnaam | Kabel |
| Producttype | Accessoire |
| Verpakking | Multi-verpakking |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 92 Gram |
| Netto gewicht | 72 Gram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255225089 |