Danfoss logo
Pressure transmitter MBS 51xx, Pg 20, Flange

Druktransmitter, MBS 5150, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

060N1125

Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 1/4, Specificatie sleutel: MBS 5150-2011-H3CB04-4

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
- commonPen 2
+ voedingPen 1
Aanp. nul punt en spanNee
Afmeting drukaansluiting1/4
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse-IP behuizingIP65
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drukaansluiting standardISO 228-1
Drukbereik [bar] [Max]10.00 bar
Drukbereik [bar] [Min]0.00 bar
Drukbereik [psi] [max.]145.00 psi
Drukbereik [psi] [min.]0.00 psi
Drukeenheid referentieGauge (relative)
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. aansl. maatM20
Elektrische aansluitingAngular connector
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [max.]80 °C
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [min.]0 °C
Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [max.]176 °F
Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [min.]32 °F
GoedkeuringC UL US UL RecognizedCE
Hoeveelheid per verpakkingsformaat8 pc
Hoog clipniveau22.40
intrinsiek veiligNee
Laag clipniveau3.60
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaatVrouwelijk
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingenMannelijk en vrouwelijk
Material DescriptionMBS 5150-2011-2CB04
Max. overbelastingdruk [bar]20.0 bar
Kenmerkend
Waarde
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max]85 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.]185 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Nauwkeurigheid, max. +/- FS [%]0.30 % RH
Nauwkeurigheid, typical +/- FS [%]0.1 % RH
Niet-lineariteit BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]85 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]185 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Product lineSensing Solutions
ProductgroepSensoren
ProductnaamDruktransmitter
Productnaam SCIP-dossierAKS/MBS
ProducttypeMBS 5150
PulsdemperYes
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Reactietijd, max [ms]4 ms
SCIP-dossiernr.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Specificatie sleutelMBS 5150-2011-H3CB04-4
Standaard elektrische aansluitingenEN 175301-803-A
Stroom diagramNee
TestsignaalPen 3
Type drukaansluitingG
UitgangssignaalCurrent
Uitgangssignaal [mA] [max.]20 mA
Uitgangssignaal [mA] [min.]4 mA
UL-certificeringYes
VerpakkingMulti-verpakking
Voedingsspanning [V] DC [max.]32.00 V
Voedingsspanning [V] DC [min]9.00 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.415 Kilogram
Netto gewicht0.343 Kilogram
Volume0.647 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702423074884
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm