Druktransmitter, DST P100, 1.01 bar - 9.98 bar, 14.7 psi - 144.7 psi
075G1005
Elektrische aansluiting: Ronde Metri-Pack Packard, Type drukaansluiting: M, Specificatie sleutel: DST P100-S126-C2CD37-3
075G1005
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| - common | Pen A |
| + uitgang | Pen C |
| + voeding | Pen B |
| Afmeting drukaansluiting | 10 x 1.5 |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Behuizing materiaal | 304L |
| Beschermingsklasse-IP behuizing | IP69K |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| CE-keurmerk | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drukaansluiting HEX [mm] | 27.0 mm |
| Drukaansluiting standard | GEEN |
| Drukbereik [bar] [Max] | 9.98 bar |
| Drukbereik [bar] [Min] | 1.01 bar |
| Drukbereik [psi] [max.] | 144.70 psi |
| Drukbereik [psi] [min.] | 14.70 psi |
| Drukeenheid referentie | Absolute |
| EEE-categorie | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| El. aansl. maat | 3 pennen |
| Elektrische aansluiting | Ronde Metri-Pack Packard |
| EPD beschikbaar | Yes |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Foutsignaalniveau | 95.00 |
| Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [max.] | 130 °C |
| Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [min.] | -20 °C |
| Goedkeuring | C UL US UL RecognizedCE |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 60 pc |
| Hoog clipniveau | 92.00 |
| Identiek product | 075G1005 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Kleur elektrische connector | Black |
| Laag clipniveau | 6.00 |
| Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaat | MANNELIJK |
| Materiaal nat deel | 304L/316L |
| Material Description | Sensor DST P100 Ratio(14,7-144,7psi Abs) |
| Max. overbelastingdruk [bar] | 39.6 bar |
| Max. overbelastingdruk [psi] | 575 psi |
| Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] | 135 °C |
| Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] | -40 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] | 125 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] | -40 °C |
| Product line | Sensing Solutions |
| Productgroep | Sensoren |
| Productnaam | Druktransmitter |
| Producttype | DST P100 |
| Pulsdemper | No |
| Ratiometrisch van Vvoeding [%] [max.] | 90.0 % RH |
| Ratiometrisch van Vvoeding [%] [min.] | 10.0 % RH |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Reactietijd, max [ms] | 2 ms |
| Specificatie sleutel | DST P100-S126-C2CD37-3 |
| Standaard elektrische aansluitingen | 150.2 SERIES |
| TEB in CTR ±FS [%] | 3.00 % RH |
| Type drukaansluiting | M |
| Uitgangssignaal | Ratio metric |
| UL-certificering | Yes |
| Verpakking | Industriële verpakking |
| Voedingsspanning [V] DC | 5.00 V |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.065 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.052 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428516327 |
| Proposition 65 | No significant risk |