Danfoss logo
DST X800 Wire position sensor

Draadpositiesensor, DST X800, 5300 mm

098G2043

Voedingsspanning [V] DC: 10 - 36, Elektrische aansluiting: M12 x 1, El. aansl. maat: 5 pennen, Meetbereik [mm]: 5300, Specificatie sleutel: SN3H5300HC1 L033X00

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
El. aansl. maat5 pennen
Elektrische aansluitingM12 x 1
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
GoedkeuringCE
Hoeveelheid per verpakkingsformaat12 pc
Material DescriptionSensor DST X800-SN3H5300HC1 L033X00
Meetbereik [mm]5300 mm
Product lineSensing Solutions
ProductgroepSensoren
ProductnaamDraadpositiesensor
Kenmerkend
Waarde
Productnaam SCIP-dossierGSH
ProducttypeDST X800
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.c6103306-3329-4eb8-b618-6b14a0afa053
Specificatie sleutelSN3H5300HC1 L033X00
Standaard elektrische aansluitingenIEC 61076-2-101
ToebehorenCERTIFICATE
Type circuitHalf - redundant
UitgangssignaalCANopen
UL-certificeringNo
VerpakkingMulti-verpakking
Voedingsspanning [V] DC [max.]36.00 V
Voedingsspanning [V] DC [min]10.00 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.856 Kilogram
Netto gewicht0.58 Kilogram
Volume4.516 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162505779
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm