Draadpositiesensor, DST X800, 3300 mm
098G2034
Voedingsspanning [V] DC: 10 - 36, Elektrische aansluiting: M12 x 1, El. aansl. maat: 4 pennen, Meetbereik [mm]: 3300, Specificatie sleutel: SM1S3300HA3 0033X00
098G2034
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| CE-keurmerk | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| El. aansl. maat | 4 pennen |
| Elektrische aansluiting | M12 x 1 |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Goedkeuring | CE |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 12 pc |
| Material Description | Sensor DST X800-SM1S3300HA3 0033X00 |
| Meetbereik [mm] | 3300 mm |
| Product line | Sensing Solutions |
| Productgroep | Sensoren |
| Productnaam | Draadpositiesensor |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Productnaam SCIP-dossier | GSH |
| Producttype | DST X800 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | c6103306-3329-4eb8-b618-6b14a0afa053 |
| Specificatie sleutel | SM1S3300HA3 0033X00 |
| Standaard elektrische aansluitingen | IEC 61076-2-101 |
| Toebehoren | NEE |
| Type circuit | Single |
| Uitgangssignaal | 4 - 20 mA |
| UL-certificering | No |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voedingsspanning [V] DC [max.] | 36.00 V |
| Voedingsspanning [V] DC [min] | 10.00 V |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.726 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.58 Kilogram |
| Volume | 4.451 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162284889 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |