Danfoss logo
Rotary position sensor, DST X520 098G1508

Roterende positiesensor, DST X520, 180 °

098G1531

Voedingsspanning [V] DC: 9 - 36, Elektrische aansluiting: AMP SuperSeal, Standaard elektrische aansluitingen: 282108-1, Draairichting: CW + CCW, Specificatie sleutel: AS180000HC13000 0033B00

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse-IP behuizingIP67
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DraairichtingCW + CCW
El. aansl. maat6 pin
Elektrische aansluitingAMP SuperSeal
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
GoedkeuringCE
Hoek/kanaal 1 [°]180 °
Hoeveelheid per verpakkingsformaat20 pc
Material DescriptionSensor DST X520-AS180000HC13000 0033B00
Product lineSensing Solutions
ProductgroepSensoren
Kenmerkend
Waarde
ProductnaamRoterende positiesensor
Productnaam SCIP-dossierGRN
ProducttypeDST X520
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f
Specificatie sleutelAS180000HC13000 0033B00
Standaard elektrische aansluitingen282108-1
ToebehorenPSET 384 MAGNEET(B)
Type circuitSingle
UitgangssignaalCAN-open
UL-certificeringNo
VerpakkingMulti-verpakking
Voedingsspanning [V] DC [max.]36.00 V
Voedingsspanning [V] DC [min]9.00 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.073 Kilogram
Netto gewicht0.036 Kilogram
Volume0.253 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5714279865141
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm