Danfoss logo
Rotary position sensor, DST X520 098G1508

Roterende positiesensor, DST X520, 180 °

098G1501

Voedingsspanning [V] DC: 5, Elektrische aansluiting: AMP SuperSeal, Standaard elektrische aansluitingen: 282108-1, Draairichting: CCW + CW, Specificatie sleutel: AR180180LA14000 0033A00

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse-IP behuizingIP67
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DraairichtingCCW + CW
El. aansl. maat6 pin
Elektrische aansluitingAMP SuperSeal
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
GoedkeuringCE
Hoek/kanaal 1 [°]180 °
Hoek/kanaal 2 [°]180 °
Hoeveelheid per verpakkingsformaat20 pc
Material DescriptionSensor DST X520-AR180180LA14000 0033A00
Product lineSensing Solutions
Kenmerkend
Waarde
ProductgroepSensoren
ProductnaamRoterende positiesensor
Productnaam SCIP-dossierGRN
ProducttypeDST X520
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f
Specificatie sleutelAR180180LA14000 0033A00
Standaard elektrische aansluitingen282108-1
ToebehorenA
Type circuitRedundant
UitgangssignaalRatio metric
UL-certificeringNo
VerpakkingMulti-verpakking
Voedingsspanning [V] DC5.00 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.078 Kilogram
Netto gewicht0.036 Kilogram
Volume0.253 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428573030
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm