Danfoss logo
Rotary sensor, DST X510_A_098G1005, 098G1006

Roterende positiesensor, DST X510, 30 °

098G1011

Voedingsspanning [V] DC: 5, Elektrische aansluiting: Duits, Standaard elektrische aansluitingen: DT04-6P, Draairichting: CW + CCW, Specificatie sleutel: DR030030LA13A00 0033X00

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse-IP behuizingIP67
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DraairichtingCW + CCW
El. aansl. maat6 pin
Elektrische aansluitingDuits
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
GoedkeuringCE
Hoek/kanaal 1 [°]30 °
Hoek/kanaal 2 [°]30 °
Hoeveelheid per verpakkingsformaat20 pc
Material DescriptionROT.SENSOR 10-90% Rat. 5V+/-10%
Product lineSensing Solutions
Kenmerkend
Waarde
ProductgroepSensoren
ProductnaamRoterende positiesensor
Productnaam SCIP-dossierGRA
ProducttypeDST X510
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.a707096f-52fa-4871-9e91-55f08f6518d1
Specificatie sleutelDR030030LA13A00 0033X00
Standaard elektrische aansluitingenDT04-6P
ToebehorenNEE
Type circuitRedundant
UitgangssignaalRatio metric
UL-certificeringNo
VerpakkingMulti-verpakking
Voedingsspanning [V] DC5.00 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.082 Kilogram
Netto gewicht0.07 Kilogram
Volume0.253 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5714279905236
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm