Roterende positiesensor, DST X510, 60 °
098G1005
Voedingsspanning [V] DC: 5, Elektrische aansluiting: Duits, Standaard elektrische aansluitingen: DT04-6P, Draairichting: CW + CCW, Specificatie sleutel: DR060060LA13A00 0033X00
098G1005
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Beschermingsklasse-IP behuizing | IP67 |
| CE-keurmerk | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Draairichting | CW + CCW |
| El. aansl. maat | 6 pin |
| Elektrische aansluiting | Duits |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Goedkeuring | CE |
| Hoek/kanaal 1 [°] | 60 ° |
| Hoek/kanaal 2 [°] | 60 ° |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 20 pc |
| Material Description | Sensor DST X510-DR060060LA13A00 0033X00 |
| Product line | Sensing Solutions |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Productgroep | Sensoren |
| Productnaam | Roterende positiesensor |
| Productnaam SCIP-dossier | GRA |
| Producttype | DST X510 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | a707096f-52fa-4871-9e91-55f08f6518d1 |
| Specificatie sleutel | DR060060LA13A00 0033X00 |
| Standaard elektrische aansluitingen | DT04-6P |
| Type circuit | Redundant |
| Uitgangssignaal | Ratio metric |
| UL-certificering | No |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voedingsspanning [V] DC | 5.00 V |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.082 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.07 Kilogram |
| Volume | 0.253 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428680134 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |