Roterende positiesensor, DST X510, 180 °
098G1002
Voedingsspanning [V] DC: 9 - 36, Elektrische aansluiting: Duits, Standaard elektrische aansluitingen: DT04-6P, Draairichting: CW, Specificatie sleutel: DS180000HC11A00 0033X00
098G1002
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Actuator | A |
| Batterijen inbegrepen | No |
| CE-keurmerk | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Draairichting | CW |
| El. aansl. maat | 6 pin |
| Elektrische aansluiting | Duits |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Goedkeuring | CE |
| Hoek/kanaal 1 [°] | 180 ° |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 20 pc |
| Material Description | ROT. SENSOR +/-180deg, 36V CANOpen |
| Product line | Sensing Solutions |
| Productgroep | Sensoren |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Productnaam | Roterende positiesensor |
| Productnaam SCIP-dossier | GRA |
| Producttype | DST X510 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | a707096f-52fa-4871-9e91-55f08f6518d1 |
| Specificatie sleutel | DS180000HC11A00 0033X00 |
| Standaard elektrische aansluitingen | DT04-6P |
| Toebehoren | NEE |
| Type circuit | Single |
| Uitgangssignaal | CAN-open |
| UL-certificering | No |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voedingsspanning [V] DC [max.] | 36.00 V |
| Voedingsspanning [V] DC [min] | 9.00 V |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.084 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.07 Kilogram |
| Volume | 0.253 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428647182 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |