Hellingspositiesensor, DST X720, 360 °
098G3016
Voedingsspanning [V] DC: 5, Elektrische aansluiting: Kabel, Astype: Enkel, Specificatie sleutel: FVR360360LA10 0033X01
098G3016
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Astype | Enkel |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Beschermingsklasse-IP behuizing | IP67 |
| CE-keurmerk | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrische aansluiting | Kabel |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Goedkeuring | CE |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 6 pc |
| Kabellengte [m] | 0.100 m |
| Material Description | Sensor DST X720-FVR360360LA10 0033X01 |
| Meetbereik 1 [°] | 360 ° |
| Meetbereik 2 [°] | 360 ° |
| Product line | Sensing Solutions |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Productgroep | Sensoren |
| Productnaam | Hellingspositiesensor |
| Productnaam SCIP-dossier | GIG |
| Producttype | DST X720 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | 26cd0945-18dc-4106-9b67-baa796b3dc88 |
| Specificatie sleutel | FVR360360LA10 0033X01 |
| Standaard elektrische aansluitingen | GEEN |
| Toebehoren | NEE |
| Type circuit | Redundant |
| Uitgangssignaal | Ratio metric |
| UL-certificering | No |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voedingsspanning [V] DC | 5.00 V |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.425 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.255 Kilogram |
| Volume | 3.974 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162431382 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |